Konstruktions- und Konstruktionsmerkmale
• Angeboten als vorgefertigte Einheiten*** oder als Einzelkomponenten.
• Regalhöhe in 1-Zoll-Schritten einstellbar.
• Positive obere und untere Befestigung mit Mittelstütze.
• Einheiten sind in Chrom, Valu-Gard® grünem Epoxid oder Edelstahl erhältlich.
• Optionale Eagle-Drahtregale** (separat erhältlich) verfügen über das patentierte QuadTruss®-Design (Patent Nr. 5.390.803), das die Regale um bis zu 25 % stärker macht und eine Halteleiste für erhöhte Stabilität und Produktrückhaltung bietet
Angeboten als vorverpackte „End“- und „Mid“-Einheiten***
• Endeinheiten*** bestehen aus zwei Pfosten, einzelnen Regalhalterungen und Pfostenträgern.
• Mitteleinheiten*** bestehen aus einem Pfosten, doppelten Regalhalterungen und Pfostenträgern.
• Die Anzahl der Regalhalterungen hängt von der Pfostenhöhe ab: Eine Einheit mit 14˝ (356 mm) Pfosten hat eine Reihe von Halterungen, eine Einheit mit
33˝ (838mm) Pfosten haben zwei Reihen von Halterungen und so weiter.
• Wenn die Wandmontage nur ein Regal lang sein soll, bestellen Sie nur ein Endelement; wenn die Wandmontage zwei Regale lang sein soll, bestellen Sie eine Endeinheit und eine Mitteleinheit; wenn die Wandmontage drei Fachböden lang sein soll, bestellen Sie ein Endelement und zwei Mittelelemente usw.
• Entwickelt, um das Mischen von Regalbreiten oder das Anpassen von Einheiten an Spezifikationsanforderungen zu ermöglichen.
• Endhalterungen, Mittelhalterungen, Pfosten und Mittelstützen für Pfosten erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |