Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash

Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Vollverschweißte Ausführung.
  • Erhältlich mit offener Front, Schiebetüren oder Flügeltüren.
  • Die Türen bestehen aus Edelstahl 430 der Stärke 20.
  • Oberseite mechanisch satiniert poliert.
  • Die Oberseite besteht aus 14-Gauge-Typ 304-Edelstahl, der mit einer „Hut“-Kanalstütze in voller Länge verstärkt ist.
  • Der Körper besteht aus dickwandigem Edelstahl 430.
  • Schallgedämmt zwischen Platte und Rahmen.
  • Beine aus Edelstahl 304 mit 1-5/8" (42 mm) Durchmesser.
  • 1" (25 mm) verstellbare Edelstahlfüße.
  • 1-1/2" (38 mm) sanitärer Rollrand auf der Vorderseite.
  • 4-1/2" (114 mm) Backsplash auf der Rückseite.
  • Quadratische Kante an den Enden für bündigen Sitz.
  • Optionaler fester Mittelboden erhältlich. Fügen Sie zum Bestellen das Suffix „-CS“ zur Modellnummer hinzu. Beispiel: OB2436SE-BS-CS

Optionen / Zubehör
  • Schloss (für Einheiten mit Türen)
  • Rollen*
  • Überregal
  • Mittelregal
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg10_32
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeEnclosed Worktables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA