Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf—Deluxe Series

Worktables with Flat Top and Stainless Steel Base with Undershelf—Deluxe Series

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Tischplatte
  • Patentiertes uni-lok® Zwickelsystem (Patent Nr. 5.165.349): Zwickel sind in den Hutkanal eingelassen, wodurch seitliche Bewegungen reduziert werden.
  • Oberseite verstärkt mit angeschweißter Hutschiene.
  • Schallgedämmt zwischen Decke und Kanälen.
  • 1-1/2" (38 mm) Durchmesser, 180° gerollte Kanten an Vorder- und Rückseite. Die Enden sind um 90° nach unten gedreht, um bei Bedarf eine bündige Installation zu ermöglichen.
  • 16 Gauge Typ 304 polierter Edelstahl. Verstellbarer Unterboden
  • Schwerer Edelstahl.
  • Zwickel an jeder Ecke verschweißt.
  • Robustes Marine-Edge-Design. Beine – Durchmesser 1-5/8" (41 mm).
  • Tische mit einer Länge von 96 Zoll (2438 mm) und mehr sind mit mindestens sechs Beinen erhältlich.
  • Schwerer Edelstahl.
  • 1" (25 mm) verstellbare Edelstahlfüße.

Optionen / Zubehör
  • Schublade
  • Sperren
  • Rollen
  • Geschossfüße aus Edelstahl
  • Überregale
  • Duplex-Steckdosen
  • Topfregal
  • Waschbecken
  • Zusätzlicher Unterboden
  • Stabilisatorstange (für 30"- und 36"-breite Tische)
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg10_41b
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeWorktables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit