Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Mounted Mop Sink

Floor Mounted Mop Sink

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Spülbecken
  • Dickwandiger Edelstahl 304.
  • Tiefgezogene nahtlose Konstruktion aus einem Stück unter Verwendung modernster hydraulischer Pressen.
  • Großzügiger Radius mit einer Mindestabmessung von 3" (76 mm), rechteckig für maximale Kapazität.
  • Der Abfluss ist ein 2" (51 mm) NPS-korpus aus vernickelter Bronzeguss mit abnehmbarer flacher Siebplatte aus rostfreiem Stahl mit Schnappverschluss.
  • Die Modelle Nr. F1916 und F2820 verfügen über einen Wasserstand von 8" (203 mm) und einen Flutpegel von 8-3/4" (222 mm). Die Modelle Nr. F1916-12 und F2820-12 verfügen über einen Wasserstand von 12" (610 mm) und einen Flutpegel von 12-3/4" (324 mm).

oben
  • 16 Gauge Typ 304 Edelstahl.
  • Der exklusive spritzwassergeschützte, doppelt versetzte „V“-Rand verhindert das Verschütten.

Rock
  • Dickwandiger Edelstahl 304.
  • Verdeckt mit Bolzen an der Unterseite der Platte verschraubt, wodurch ein sauberes Erscheinungsbild entsteht.
  • Der volle Rand ermöglicht eine dichte Hygieneabdichtung.

Konstruktions- und Konstruktionsmerkmale
  • Ein hochwertiges Bodenwaschbecken, das für den institutionellen Gebrauch sowie für Installationen entwickelt wurde, die Qualität und Langlebigkeit erfordern.
  • Die gesamte obere Baugruppe ist verschmolzen, geschweißt und planiert, wodurch ein einteiliges, nahtloses Bodenwaschbecken entsteht.
  • Geschweißte Bereiche werden mit Hochgeschwindigkeitsriemen gemischt, um angrenzenden Oberflächen mit durchgehender Satinoberfläche zu entsprechen.
  • Die Wasserversorgung ist 1/2" (13 mm) IPS für heiße und kalte Leitungen.
  • Wandmontierte Wasserhähne sind optional erhältlich.

Optionen / Zubehör
  • 3-poliger Mopphalter
  • 4-poliger Mopphalter
  • Schlauch und Halterung
  • Servicehahn

Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg20_01
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeMop Sinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit