Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mop Sink Storage Cabinet

Mop Sink Storage Cabinet

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Eagle Mop Sink Storage Cabinet, Modell F1916-VSCS. Robuster Gehäusekörper aus Edelstahl. Durch die offene Rückseite kann der Schrank den standardmäßigen wandmontierten Wasserhahn, den Sprühschlauch und die Sprühschlauchhalterung umhüllen. Scharniertüren aus 20-Gauge-Edelstahl mit zwei Flügeln und Querstangengriffen. Schräge Oberseite. 12" breite Mittelablage. Moppspüle aus hochbelastbarem Edelstahl, tiefgezogene, nahtlose Konstruktion. 8" tiefe Schüssel mit 3" Eckenradius. Abfluss aus 2" NPS-vernickeltem Bronzegusskörper mit abnehmbarem Schnappsieb Teller.
Aufbewahrungsschrank
  • Schrankkörper aus dickwandigem Edelstahl 430.
  • 12 Zoll (305 mm) breite Mittelablage aus schwerem Edelstahl 430.
  • Scharniertüren aus 20-Gauge-Edelstahl mit doppelter Pfanne.
  • Querstangengriffe mit Schlüsselschlössern.
  • 22-1/4" (565 mm) von vorne nach hinten.
  • 25 Zoll (635 mm) von Seite zu Seite.
  • 84-1/4" (2140mm) Höhe.
  • Die Oberseite ist in einem Winkel von 15° geneigt.
  • Hält zwei Mopps.

Wischspüle
  • Dickwandiger Edelstahl 304.
  • Tiefgezogene nahtlose Konstruktion aus einem Stück.
  • Großzügiger Radius mit einer Mindestabmessung von 3" (76 mm), rechteckig für maximale Kapazität.
  • Der Abfluss ist ein 2" (51 mm) NPS-korpus aus vernickelter Bronzeguss mit abnehmbarer flacher Siebplatte aus rostfreiem Stahl mit Schnappverschluss.
  • 8" (203 mm) Wasserstand, 8-3/4" (222 mm) Fluthöhe.
  • 16-Gauge-Oberteil aus Edelstahl 304, mit Kanten, um ein Verschütten zu verhindern.
  • Wartungshahn, Sprühschlauch und Sprühschlauchhalterung enthalten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg8104
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeMop Sink Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-12-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit