Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quad-Adjust® Starter Units

Quad-Adjust® Starter Units

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Besteht aus zwei Quad-Adjust®-Regalen, zwei Standard-Drahtregalen und vier Pfosten.
  • Quad-Adjust®-Regale verfügen über spezielle ineinandergreifende Ecken, die in Schlitze von Manschetten passen, die an geteilten Hülsen montiert sind, und ermöglichen das Hinzufügen oder Entfernen von Regalen, ohne dass die gesamte Einheit zerlegt werden muss. Wird nur für Zwischenregale verwendet.
  • Obere und untere Regale sind Standard-Drahtregale, die an Ort und Stelle befestigt sind.
  • Alle Regale verfügen über patentierte Quad-Truss®-Regale (Patent Nr. 5.390.803) für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit.
  • Die Pfosten sind 74 Zoll (1880 mm) hoch und haben einen Durchmesser von 1 Zoll (25 mm), numerisch gerillt. Inklusive Pfostenkappe und Nivellierfüßen.
  • Konisch zulaufende geteilte Kunststoffhülsen.
  • Bequem, einfach zu bestellen.
  • Verfügbare Ausführungen: EAGLEbrite® Zink, Chrom, Valu-Master® graues Epoxid, Valu-Gard® grünes Epoxid, EAGLEgard® grünes Epoxid mit MICROGARD® oder Edelstahl. Kundenspezifische Farben verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereagle-group-eg8115
  • ProduktfamilieFood Service Equipment
  • ProduktgruppeShelving
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit