Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount
    Eaton

    1.8kW Single-Phase 120V Basic PDU, 13 NEMA 5-15R Outlets, NEMA 5-15P Input, 15 ft. Cord, 1U Rack-Mount

    Google-Übersetzung,
    Die einphasige 120-V-Basis-PDU PDU1215 mit 1,8 kW ist die perfekte schnörkellose Einheit für Netzwerk-, Telekommunikations-, Sicherheits-, Audio-/Video- und Beschallungsanwendungen. Die PDU1215 ist perfekt für IT-Umgebungen mit hoher Dichte geeignet und verfügt über eine einzelne Lastbank mit Trennschalter und 13 NEMA 5-15R-Ausgängen – 12 auf der Rückseite und einer auf der Vorderseite. Der NEMA 5-15P-Eingangsstecker mit langem 4,5 m langem Kabel wird an die kompatible Wechselstromquelle, den Generator oder die geschützte USV Ihrer Einrichtung angeschlossen, um die angeschlossenen Geräte mit Strom zu versorgen. Das schalterlose Design verhindert ein versehentliches Herunterfahren, das zu kostspieligen Ausfallzeiten führen könnte. Ein 15-A-Leistungsschalter schützt angeschlossene Geräte vor gefährlicher Überlastung. Das reversible Ganzmetallgehäuse lässt sich in 1 HE Platz in 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard sowie an einer Wand oder Werkbank oder unter einem Tresen montieren. Mit einem kompatiblen Rack und dem PDUSIDEBRKT-Zubehör von Tripp Lite (separat erhältlich) können Sie die PDU1215 für die vertikale 0U-Rackmontage anpassen.
    Spezifikation
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 7.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 2.20 x 20.40 x 9.30

      Shipping Weight (lbs.) 4.90

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.9

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount, 0U vertical rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      Outlets Measurement (Center to Center) 30.2mm

      TVSS Grounding Back panel grounding lug

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA), CSA-C22.2 (Canada)

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPDU1215
    • ProduktfamiliePDU's
    • ProduktgruppePDU's
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)2.2
    • Breite (Inches)20.4
    • Tiefe (Inches)9.3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
    • UNSPSCCode39121017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit