Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA
    Eaton

    1.4kW Single-Phase Switched PDU with LX Platform Interface, 120V Outlets (16 5-15R), 5-15P, 100-127V Input, 12ft Cord, 1U Rack-Mount, TAA

    Google-Übersetzung,
    Die einphasige geschaltete PDU / Power Distribution Unit von Tripp Lite bietet eine erweiterte Netzwerksteuerung und -überwachung mit der Möglichkeit, die Stromversorgung jeder einzelnen Steckdose einzuschalten, auszuschalten, zu recyceln oder zu sperren, die elektrischen Bedingungen vor Ort zu überwachen und den Ausgangsstromverbrauch aus der Ferne zu überwachen. in der Netzwerkmanagement-Schnittstellenkarte der LX-Plattform. Die javafreie HTML5-basierte Netzwerkschnittstelle der LX-Plattform ermöglicht den vollständigen Fernzugriff für die PDU-Statusüberwachung und E-Mail-Benachrichtigungen über einen sicheren Webbrowser, SNMP, Telnet oder SSH. Es unterstützt 10/100 Mbps Auto-Sensing für eine optimale Kommunikation mit einem Ethernet-Netzwerk. Optionale EnviroSense2-Module (separat erhältlich) bieten eine Vielzahl von Umgebungsüberwachungsfunktionen. Zu den unterstützten Protokollen gehören HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP und NTP. Ungenutzte PDU-Ausgänge können elektronisch gesperrt werden, um den Anschluss nicht autorisierter Hardware zu verhindern. Der PDU-Ausgangsstromverbrauch in Ampere wird kontinuierlich lokal über ein visuelles Messgerät und aus der Ferne über eine Web-/Netzwerkschnittstelle angezeigt, um vor potenziellen Überlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Netze oder Abzweigunterbrecher auslösen. Merkmale
    Spezifikation
    • Minimum Required Rack Depth (inches) 18.5

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 5.40 x 20.60 x 22.70

      Shipping Weight (lbs.) 15.40

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 15.5

      Unit Weight (lbs.) 12.50

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported 1U rackmount

      PDU Form Factor Horizontal (1U)

      TVSS Grounding Rear grounding lug

      Certifications Tested to UL 60950-1 (USA, Canada), Class A (Emissions), NOM (Mexico), RoHS compliant, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPDUMH15NET
    • ProduktfamiliePDU's
    • ProduktgruppePDU's
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.75
    • Breite (Inches)17.5
    • Tiefe (Inches)15.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    • Nettogewicht (lbs)12.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
    • UNSPSCCode39121017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit