Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 2-Post Open Frame Rack, 800-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das SR2POST 2-Pfosten-SmartRack-Open-Frame-Rack von Tripp Lite ist eine kostengünstige Möglichkeit, 45 HE Rack-Platz für 19-Zoll-Rack-Montage-Anwendungen unterzubringen, bei denen der Platz knapp ist. Seine robuste Aluminiumkonstruktion kann 800 lbs sicher tragen. von Rackmount-Geräten. Die schwarze, strukturierte Pulverbeschichtung macht es kratzfest und verleiht ihm ein klassisches, attraktives Aussehen. Der SR2POST ist aufgrund eines selbstausrichtenden Designs in Kombination mit 12-24 Gewinde- und nummerierten Befestigungslöchern und Befestigungsvorrichtungen einfach zu installieren. Für die Installation sind nur Standard-Handwerkzeuge erforderlich (9/16"-Schraubenschlüssel und 9/16"-Stecknuss/Ratsche). Mehrere Einheiten können Seite an Seite miteinander verschraubt werden, um bei Bedarf eine einfache Erweiterung oder Anpassung zu ermöglichen. Das SR2POST 2-Post SmartRack Open Frame Rack wurde von EIA-310-D, IEC 60297-3-100 und RoHS zugelassen und wird durch eine 5-Jahres-Garantie unterstützt.
    Spezifikation
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 48

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.90 x 6.30 x 88.00

      Shipping Weight (lbs.) 33.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84 x 20.3 x 4.75

      Unit Weight (lbs.) 29

      Integrated Keyhole Mounting Slots Yes

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 800

      EIA Mounting Rails 12-24 threaded and numbered vertical mounting rails

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSR2POST
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)84
    • Breite (Inches)20.3
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power generation and distribution entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit