Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment
    Eaton

    45U SmartRack 4-Post Open Frame Rack, 1000-lb. Capacity - Organize and Secure Network Rack Equipment

    Google-Übersetzung,
    Das 45U 4-Post Open Frame Rack von Tripp Lite hilft IT-Managern bei der Organisation ihrer Geräteanordnung und bietet schnellen, einfachen Zugriff auf installierte IT-Geräte. Der SR4POST ist eine einfache Lösung für die Unterbringung von IT-Geräten in sicheren Umgebungen und anderen Bereichen, die keine abschließbare Rack-Lösung erfordern. Dieses 45-HE-Rack verfügt über eine hochbelastbare kaltgewalzte Stahlkonstruktion mit einer schwarzen Pulverbeschichtung für Langlebigkeit. Es unterstützt stationäre Lasten bis zu 1000 lb. Der SR4POST wird mit allen für die Montage erforderlichen Teilen geliefert und hat ein selbstausrichtendes Design mit Schraubvorrichtungen. Für Anwendungen mit hoher Dichte können mehrere Einheiten nebeneinander verschraubt werden. Das offene Design des SR4POST bietet ungehinderten Luftstrom und einfachen Zugang zu Geräten und Kabeln. Es verfügt über nummerierte Montagepositionen mit quadratischen Löchern für die einfache Installation von Standard-19-Zoll-Rack-Geräten. Der SR4POST unterstützt Gerätetiefen von 22 bis 36 Zoll. Dieses Rack bietet auch Platz für die werkzeuglose Knopflochmontage für vertikale PDUs und Kabelmanager.
    Spezifikation
    • Rack Height 45U

      Maximum Device Depth (in.) 36

      Minimum Device Depth (in.) 22

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 4.53 x 6.50 x 87.99

      Shipping Weight (lbs.) 60.00

      Unit Dimensions (hwd / in.) 84.3 x 20.2 x 22-36

      Unit Weight (lbs.) 54

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1000

      Grounding Lug Includes screws, washers, and bolts to secure user-supplied grounding wire to front or back frames

      Approvals EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSR4POST
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)84.3
    • Breite (Inches)20.2
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit