Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm
    Eaton

    In-Row Precision Cooling System - 25.8 kW (88,000 BTU), 3PH, 208V, 42U, 300mm

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    In-Row-Präzisionsklimaanlagen bieten robuste Kühlung auf platzsparender Stellfläche für kleine bis mittelgroße Rechenzentren und Hochleistungscomputerräume.

    • Kühlt unternehmenskritische Geräte mit bis zu 25,8 kW (88.000 BTU/h) hochpräziser In-Row-Kühlleistung
    • Schlankes 300-mm-Profil ermöglicht maximale Kühlung bei geringem Platzbedarf
    • Das eng gekoppelte Design verbessert die Energieeffizienz um 25 % im Vergleich zu herkömmlichen CRACs
    • Benutzerfreundlicher Farb-Touchscreen ermöglicht vollständigen Zugriff auf Daten und Statusinformationen
    • Konfigurierbare seitliche und/oder vordere Luftableitung und Wartungsmodusfunktion
    • Im laufenden Betrieb austauschbare Lüfter
    • 1 Jahr eingeschränkte Garantie
    Spezifikation
    • OVERVIEW

      UPC Code037332250681

      INPUT

      Electrical Consumption (Max)10 kW
      Nominal Input Voltage(s) Supported208V AC
      Maximum Input Amps27
      Input Connection Type3-wire / 4-wire + Ground
      Input Plug Features3-wire / 4-wire + Ground
      Input Frequency60 Hz

      COOLING

      Cooling TypeActive
      Airflow2,950 CFM
      Cooling Capacity (BTUs)88000
      Cooling Capacity (kW)25.8

      USER INTERFACE, ALERTS & CONTROLS

      Front Panel LEDs7-inch color touchscreen

      PHYSICAL

      ColorBlack
      Material of ConstructionAluminium, Steel
      Shipping Dimensions (hwd / cm)217.42 x 59.94 x 119.89
      Shipping Weight (kg)233.15
      Unit Dimensions (hwd / cm)200 x 30 x 110
      Unit Weight (kg)198.22

      ENVIRONMENTAL

      Storage Temperature Range-40° to 140° F (-40° to 60°C)
      Operating Elevation (ft.)0 to 13,000
      Operating Temperature+4 to +115 degrees Fahrenheit / -16 to +46 degrees Celsius
      Operating Humidity Range5 to 80%
      Condensate Drain Pumps (L/HR)Max distance 150ft (45m), max lift 26.5ft (8m)
      Condensate Water Drains1/4 in. Connection

      COMMUNICATIONS

      SNMP CompatibilityYes, WEBCARDLX card included

      FEATURES & SPECIFICATIONS

      RefrigerantR410a (Environmentally friendly, Non ozone depleting)
      Refrigerant Amount17.4 lb. / 8.0 kg (Nominal)
      Compressor TypeRotary (Inverter Driven)
      Sound Level (Noise)80 DBA @ 3000 CFM @ 1 METER
      Fans (Type/Quantity)0-3000 RPM x 6

      OPERATION

      Operation ModeCooling, Standby, Off, Maintenance Mode
      Supply Air Temperature (Celsius)18-27 deg. C (limited by heating load)
      Applied Containment TypesClose/Open
      Fan ControlsAutomatic
      Force ModesMaintenance Mode, Rotation Mode
      Installation ModesCondenser above or slightly below In-Row; horizontal or vertical condenser.
      Manual ModesService and factory setting menus for manual adjustment
      Power RedundanciesSingle only
      Temperature Unit SelectionsDeg. F; Deg. C (default is Deg. F)

      STANDARDS & COMPLIANCE

      Product CertificationsCAN/CSA-C22.2 No. 60335 (Canada); NOM (Mexico); UL 60335
      Product ComplianceFCC Part 15 Class B (USA); RoHS

      WARRANTY & SUPPORT

      Product Warranty Period (Worldwide)1-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSRCOOLDXRW25
    • ProduktfamilieRacks & Cooling
    • ProduktgruppeData Center & Server Rack Cooling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir conditioners
    • UNSPSCCode40101701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning units
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 11
    • OmniClassTitelAir Conditioners
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit