Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 12U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back

    3.8 von 5 Sternen3.8(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der SRW12US SmartRack 12U Low-Profile-Wandmontage-Rack-Gehäuseschrank mit Schaltertiefe ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rack-Geräten nach EIA-Standard in Netzwerkverteilerschränken, Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Backoffices und anderen Bereichen mit begrenzter Stellfläche konzipiert, wo Sie sie benötigen Ausrüstung muss sicher, organisiert und nicht im Weg sein. Der Schrank ist aus strapazierfähigem Stahl mit einer haltbaren schwarzen Pulverbeschichtung gefertigt und hat eine maximale Tragfähigkeit von 200 Pfund. Der Schrank lässt sich an einem robusten Scharnier von der Wand wegschwenken und ermöglicht während der Installation und Wartung einen einfachen Zugang zu Geräten und Kabeln durch die Hintertür. Die Türen und Seitenwände verriegeln sicher, um Schäden, Manipulationen oder Diebstahl zu verhindern. Die vorderen, oberen, unteren und abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, wodurch die Luft ungehindert strömen kann und die Ausrüstung kühl bleibt. Die Wendetüren können nach links oder rechts geöffnet werden, indem der Schrank vor der Montage um 180° gedreht wird. Praktische obere und untere Anschlüsse ermöglichen eine einfache Kabelführung. Der SRW12US wird komplett montiert geliefert und kann sofort an der Wand montiert werden, oder verwenden Sie das optionale SRCASTER-Rollrollen-Kit von Tripp Lite, um ihn zu einem mobilen Rack zu machen. Quadratische und mit Gewinde versehene Befestigungslöcher und nummerierte Rackplätze erleichtern die Geräteinstallation. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten anpassen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll aufzunehmen, z. B. Netzwerk-Switches und Patch-Panels.
    Spezifikation
    • PHYSICAL Rack Height (U Spaces) 12 Maximum Device Depth (in.) 20.5 Minimum Device Depth (in.) 3 Shipping Dimensions (hwd / in.) 27.95 x 26.38 x 24.41 Shipping Weight (lbs.) 64 Unit Dimensions (hwd / in.) 25 x 23.63 x 21.6 Unit Weight (lbs.) 60 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 200 Factory Preset Rack Depth (in.) 10.42 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) SPECIAL FEATURES Grounding Lug Front and Back door frames CERTIFICATIONS Approvals UL/CSA 60950-1, EIA-310-E, IEC 60297-3-100, IP20 Protection Rating, RoHS WARRANTY Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSRW12US
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25
    • Breite (Inches)23.63
    • Tiefe (Inches)21.6
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit