Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back
    Eaton

    SmartRack 18U Low Profile Switch Depth Wall Mount Rack Enclosure Cabinet, Hinged Back

    3.5 von 5 Sternen3.5(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der SRW18US SmartRack 18U Low-Profile-Rack-Gehäuseschrank mit Switch-Tiefe zur Wandmontage ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rack-Geräten nach EIA-Standard in Netzwerkverteilerschränken, Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Backoffices und anderen Bereichen mit begrenzter Stellfläche konzipiert, wo Sie sie benötigen Ausrüstung muss sicher, organisiert und nicht im Weg sein. Der Schrank besteht aus robustem Stahl mit einer haltbaren schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 250 Pfund. Der Schrank lässt sich an einem robusten Scharnier von der Wand wegschwenken und ermöglicht während der Installation und Wartung einen einfachen Zugang zu Geräten und Kabeln durch die Hintertür. Die Türen und Seitenwände verriegeln sicher, um Schäden, Manipulationen oder Diebstahl zu verhindern. Die vorderen, oberen, unteren und abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, wodurch die Luft ungehindert strömen kann und die Ausrüstung kühl bleibt. Die Wendetüren können nach links oder rechts geöffnet werden, indem der Schrank vor der Montage um 180° gedreht wird. Praktische obere und untere Anschlüsse ermöglichen eine einfache Kabelführung. Der SRW18US wird komplett montiert geliefert und kann sofort an der Wand montiert werden, oder verwenden Sie das optionale SRCASTER-Rollrollen-Kit von Tripp Lite, um ihn zu einem mobilen Rack zu machen. Quadratische und mit Gewinde versehene Befestigungslöcher und nummerierte Rackplätze erleichtern die Geräteinstallation. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten anpassen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll aufzunehmen, z. B. Netzwerk-Switches und Patch-Panels.
    Spezifikation
    • PHYSICAL

      Rack Height (U Spaces) 18

      Maximum Device Depth (in.) 20.5

      Minimum Device Depth (in.) 3

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 41.3 x 25.5 x 23.6

      Shipping Weight (lbs.) 110

      Unit Dimensions (hwd / in.) 35.6 x 23.6 x 21.6

      Unit Weight (lbs.) 96

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 250

      Factory Preset Rack Depth (in.) 9.84

      Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w)

      SPECIAL FEATURES

      Grounding Lug Front and Back door frames

      CERTIFICATIONS

      Approvals UL/CSA 60950-1, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, IP20 Protection Rating, RoHS

      WARRANTY

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSRW18US
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)34.6
    • Breite (Inches)23.6
    • Tiefe (Inches)21.6
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)96
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-37 11 15 11
    • OmniClassTitelInformation Technology Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit