Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Google-Übersetzung,
    ECA Tiera Unterputz-Waschtischmischer Aufputzgruppe - Doppelte Rosette
    Spezifikation
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 194 mm • Flow rate: 6,6 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product ,flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For matte black coated product flush mounted group with code 102166601C1EX should be bought separately
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer102167605EX-KK
    • ProduktfamilieE.C.A. Tiera
    • ProduktgruppeConcealed Basin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)113
    • Breite (mm)204
    • Tiefe (mm)212
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)0.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit