Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purity Wall Hung WC Pan PR10

Purity Wall Hung WC Pan PR10

Google-Übersetzung,
SEREL Purity Wand-WC PR10 (52,5 cm)
Spezifikation
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2014 - Silver A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - IF Design Award 

    • 52,5x36cm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPR10
  • ProduktfamilieSEREL Purity
  • ProduktgruppeWall Hung WC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)525
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialVitreous China
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
  • Nettogewicht (kg)18.45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
  • Klassifizierung01 52 19
  • Format2014TitelSanitary Facilities
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit