Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecolator Max
Ecolator

Ecolator Max

Google-Übersetzung,
Ecolator Mini-Kläranlage ist das Ergebnis von High-Tech-Forschung und Produktentwicklungsexperten. Durch die Kombination von chemischer und biologischer Wasseraufbereitung können die eutrophierungsverursachenden organischen Stoffe und Stickstoff (N) sowie Phosphor (P) im Abwasser wirksam reduziert werden. Geeignet für landwirtschaftliche Gebäude, große Mehrfamilienhäuser und wirtschaftlicher für allgemeines Abwasser. Sammeleffizienz zum Beispiel, Rinde, Milchviehbetriebe und rehusekoittamoiden benötigen Abwasser. Geeignet für große Gebäude und alle Arten von Grundstücken. Die Frontwanne lässt auch schwierige Einbauverhältnisse zu. Der Zulaufkanal kann bis zu 2,3 m tief sein. Die Entlastung der Abwasserpumpe ermöglicht die Umkehrung von ansteigendem Gelände. CE-gekennzeichneter Beitrag zur Kläranlage. Mit freundlicher Genehmigung von rakennustieto Finnland. Diese herunterladbaren Objekte sind derzeit nur auf Finnisch verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerecolator_max
  • ProduktfamilieMini treatment-plant
  • ProduktgruppeEcolator Max
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2260
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationDurchflussregelungsgerät
  • UNSPSCNamePurification
  • UNSPSCCode401616
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit