Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ecoRS3
ecoRS3
    Ecomess

    ecoRS3

    Google-Übersetzung,

    Der Wasserzähler ecoRS3 ist der neueste elektronische Wasserzähler für Privathaushalte. Er ist mit einem Funkmodul und einem LCD-Display in einem kompakten Gehäuse ausgestattet. Erhältlich ist er für Kalt- und Warmwasser in den Durchmessern DN15 und DN20.

    Wasserzähler, Einzelstrahl, Haushalt, Radio, Smart

    Spezifikation
      • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module; AMR
      • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings;
      • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage;
      • 7 Years battery life;
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • Polish product
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerecors3
    • ProduktfamilieWODOMIERZ
    • ProduktgruppeWATER METER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationController
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater meters
    • Klassifizierung40 71 36
    • Format2014TitelTurbine Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 21 13
    • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit