Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Picoflux
Picoflux
    Ecomess

    Picoflux

    Google-Übersetzung,

    Der Picoflux- Wasserzähler ist ein polnisches Produkt mit einer Produktionsgeschichte von über 30 Jahren.

    Hergestellt in Versionen für Kaltwasser (50 Grad Celsius) und Warmwasser (90 Grad Celsius) in den Durchmessern DN15 und DN20.

    mechanischer Wasserzähler, Einzelstrahl, für Wohngebäude

    Spezifikation
      • rotary and hermetic abacus (anti-fog);
      • brass body and sealing plate;
      • anti-magnetic protection: 
      • sapphire rotor bearing;
      • self-cleaning rotor bearing system;
      • internal control system
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • The lowest product on the market 
      • Polish product
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpicoflux
    • ProduktfamilieWODOMIERZ
    • ProduktgruppeWATER METER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater meters
    • Klassifizierung40 71 36
    • Format2014TitelTurbine Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 21 13
    • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit