Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Master™ Rigid A
Ecophon

Master™ Rigid A

Das System Ecophon Master Rigid A wurde speziell für Klassenräume und andere Bereiche mit besonders hohen Anforderungen hinsichtlich guter Akustik und Sprachverständlichkeit konzipiert. Ecophon Master Rigid A hat eine sichtbare Unterkonstruktion. Jede Akustikdeckenplatte ist durch Clips in der Unterkonstruktion gesichert (patentiert) bei gleichzeitiger vollständiger Demontierbarkeit. Das System besteht aus den Ecophon Master Rigid A Akustikdeckenplatten, Ecophon Extra Bass und der dazugehörigen Ecophon Connect Unterkonstruktion. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 3,5 kg/m². Die Akustikdeckenplatten sind aus Glaswolle hergestellt. Die Oberfläche ist eine verstärkte mehrlagige Konstruktion. Die sichtbare Oberfläche ist mit der Farbbeschichtung Akutex™ FT und die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. Die Kanten sind versiegelt. Die Akustikdeckenplatten sind außerdem mit einer schallreflektierenden Oberfläche (gamma) erhältlich. Diese hat das gleiche optische Erscheinungsbild wie die schallabsorbierende Oberfläche. Ecophon Extra Bass wird zur Verbesserung der Schallabsorption im Niederfrequenzbereich verwendet und oberhalb der Akustikdecke angeordnet. Die Unterkonstruktion besteht aus verzinktem Stahl.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57615
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeMaster
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit