Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Advance™ Baffle
Ecophon Hygiene Advance™ Baffle
Ecophon Hygiene Advance™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Advance™ Baffle

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Hygiene Advance™ Baffle ist ein schallabsorbierendes vertikales Schallwandsystem für die anspruchsvollsten Bedingungen, einschließlich luftgetragener Fett- und Schmutzpartikel. Die Leitbleche halten einer täglichen erweiterten Reinigung und Desinfektion mit starken Chemikalien stand. Die Baffeln sind emissionsarm und sorgen somit für eine hohe Raumluftqualität und halten der HPV-Reinigung stand. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Advance™ Baffles und Ecophon Connect™ Gittersystemen, die für Bereiche der Korrosionsklasse C3 mit einem ungefähren Gewicht von 4 kg/m² geeignet sind. Die Leitbleche werden aus hochdichter Glaswolle hergestellt, die vollständig in einer glatten, undurchlässigen Hochleistungsfolie eingekapselt ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-advance-baffle
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit