Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Protec™ Air A
Ecophon Hygiene Protec™ Air A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Protec™ Air A

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Hygiene Protec™ Air A sind partikelabweisende Schallschutzdecken für Reinräume, in denen eine regelmäßige Desinfektion und/oder Reinigung erforderlich ist. Die Decken sind nach ISO 14644-1 ISO 3 klassifiziert. Die Oberfläche ist beständig gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Die Absorber sind emissionsarm und sorgen damit für eine hohe Raumluftqualität, sie sind resistent gegen Schimmel- und Bakterienwachstum und halten einer HPV-Reinigung stand. Die Decken eignen sich für Bereiche, die eine Luftdruckregelung erfordern. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Protec™ Air A Fliesen und Ecophon Connect™ Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3,5 kg/m² (20 mm) und 4,5 kg/m² (40 mm). Die Fliesen werden aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ HP-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist so konzipiert, dass sie die Luftdruckkontrolle aufrechterhält, wenn Clips verwendet werden. Die Kanten sind bemalt. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Fliesen sollten mit Connect Hygiene-Clips am Gitter befestigt werden, um dem Druck während der Reinigung und Luftdruckunterschieden standzuhalten und Schmutzfallen zu minimieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-protec-air-a
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien