Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Master™ Rigid Dp
Ecophon

Master™ Rigid Dp

Das System Ecophon Master Rigid Dp wurde speziell für Klassenräume und andere Bereiche mit besonders hohen Anforderungen hinsichtlich guter Akustik und Sprachverständlichkeit konzipiert. Ecophon Master Rigid Dp (Patent angemeldet) hat eine halbverdeckte Unterkonstruktion. Das System ist schlagfest und arretierbar. Zwischen den Akustikdeckenplatten gibt es in der hervorgehobenen Richtung einen 8 mm breiten Spalt. Die Kanten sind scharfkantig. Jeder Absorber kann bei vollständiger Demontierbarkeit in der Unterkonstruktion gesichert werden. Das System besteht aus den Ecophon Master Rigid Dp Akustikdeckenplatten, Ecophon Extra Bass und der dazugehörigen Ecophon Connect Unterkonstruktion. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 4 kg/m². Die Akustikdeckenplatten sind aus Glaswolle hergestellt. Die Oberfläche ist eine verstärkte mehrlagige Konstruktion. Die sichtbare Oberfläche ist mit der Farbbeschichtung Akutex™ FT und die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. Die Kanten sind farbbeschichtet. Die Absorber sind außerdem mit einer schallreflektierenden Oberfläche (gamma) erhältlich mit dem gleichen optischen Erscheinungsbild wie die schallabsorbierende Oberfläche. Ecophon Extra Bass wird zur Verbesserung der Schallabsorption im Niederfrequenzbereich verwendet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer62536
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeMaster
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit