Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Advantage™ A
Ecophon Advantage™ A
Ecophon Advantage™ A
Ecophon Advantage™ A
Ecophon Advantage™ A
    Ecophon

    Ecophon Advantage™ A

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, die eine einfach zu installierende abgehängte Decke erfordern, die die wesentlichen funktionalen Anforderungen erfüllt. Ecophon Advantage™ A verfügt über ein freiliegendes Gittersystem und jede Fliese ist einzeln demontierbar, um einen einfachen Zugang zur darüber liegenden Untersicht zu ermöglichen. Das System besteht aus Ecophon Advantage™ A-Fliesen und Connect™-Rastersystem mit einem ungefähren Gewicht von 2,5 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist ein hochwertiges, durchgefärbtes Glasgewebe in weißer Farbe und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Erhältlich mit Naturkanten oder mit grundierten Kanten. Das Connect™-Gitter wird aus verzinktem Stahl hergestellt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeradvantage-a
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeAdvantage
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit