Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combison™ E, dB42
Ecophon

Combison™ E, dB42

Google-Übersetzung,

Ecophon Combison™ dB ist der schnellste und einfachste Weg, um Funktionen zur Schallabsorption und Schalldämmung zwischen Räumen zu kombinieren. Ideal für Installationen, bei denen die Trennwände nicht bis zur Leibung reichen. Combison dB kann auch dazu beitragen, vertikale Geräusche von Etage zu Etage zu reduzieren. Das Paneel ist einfach zu handhaben, zu installieren und zu demontieren und hat ein sichtbares Rastersystem. Es besteht aus gecrimpter Glasfaser und hat auf der Vorderseite eine Akutex FT-Oberfläche.

• Schallabsorption der Klasse A
• Schalldämmung: 42 dB
• Einfache Installation und Handhabung

Technische Spezifikation
  • Referenznummercombison-e-db42
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeCombison
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlaswolle
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSCCode30161601
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit