Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Solo™ Rectangle Line
Ecophon Solo™ Rectangle Line
Ecophon Solo™ Rectangle Line
Ecophon Solo™ Rectangle Line
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Rectangle Line

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Solo™ Rectangle Line ist eine freihängende Einheit mit integrierter Einbauleuchte. Eine Kombination aus Ecophon Solo™ Rectangle und Ecophon Line™. Dies ist ein Produkt, das für verschiedene Anwendungen wie Großraumlösungen, Kantinenbereiche oder Konferenz- und Besprechungsbereiche geeignet ist. Die hohe Leistung und die vollintegrierte Lösung geben einen unverwechselbaren Ausdruck.

    Solo™ Rectangle Line ist in der Größe 2400 x 1200 x 40 mm mit einem Gewicht von 12,5 kg erhältlich. Das Ecophon Line™ Leuchtenteil besteht aus einem Gehäuse, einem Vorschaltgerät und einem matt opal satinierten Raster. Die moderne Lichtquelle von hoher Qualität bietet eine hohe Effizienz und eine lange Lebensdauer (mehr als 50.000 Stunden, L90).

    Das System ist patentiert und verfügt über eine Geschmacksmusteranmeldung (Registered Community Design). Die verfügbaren Vorschaltgeräte sind in 2 verschiedenen Versionen erhältlich; Standard (ein/aus) und dimmbar. Für akustische Daten des Panels siehe Solo Rectangle.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolo-rectangleline
    • ProduktfamilieFree hanging units and baffles
    • ProduktgruppeSolo
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound attenuators
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit