Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Master™ Matrix
Ecophon

Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix ist ein einzigartiges, zum Patent angemeldetes Akustikdeckensystem für großflächige Bereiche mit einem hohen Belegungsgrad, wenn eine abgehängte Decke mit Wandanschluss nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Aufgrund der vorinstallierten Befestigungselemente und dem Klickverbinder zur Unterkonstruktion bietet das System eine schnelle und einfache Montage mit höchster Präzision. Jedes Element ist einzeln abklappbar und kann leicht demontiert werden. Das System kann in zwei Varianten eingesetzt werden: Zum Einen mit hohem Belegungsgrad, (ca. 95%), in Modulen von 1200 mm mit 40 mm Fuge zwischen den Elementen für ein schwebendes Erscheinungsbild (M344), oder in Reihen mit 1040 mm Modulmaß (M345), hauptsächlich für Räume mit TABS, so dass sich ein Belegungsgrad von 60% ergibt (bei einem Gebäudemodulmaß von 1350 mm). Die Elemente sind in verschiedenen Formaten und Größen erhältlich, so dass unzählige Gestaltungsvarianten möglich sind. Das System besteht aus den Ecophon Master Matrix Elementen und der Ecophon Connect Unterkonstruktion. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 5-6 kg/m². Die Elemente sind aus Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist mit der Farbbeschichtung Akutex FT und die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen. Die Kanten sind präzise rechtwinklig und farbbeschichtet. Das Connect Unterkonstruktions- und Abhängungssystem ist aus verzinktem Stahl und Aluminum gefertigt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersolo-matrix
  • ProduktfamilieFree hanging units and baffles
  • ProduktgruppeSolo
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlaswolle
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameSuspended ceiling systems
  • UNSPSCCode30161604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound attenuators
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit