Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
    Ecophon

    Ecophon Focus™ A

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, bei denen ein robustes abgehängtes Deckensystem erforderlich ist. Ecophon Focus™ A hat ein freiliegendes Gittersystem. Jede Fliese ist leicht demontierbar. Die Systeme bestehen aus Ecophon Focus™ A-Fliesen und Connect™-Rastersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3 kg/m². Die Fliesen werden aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ FT-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind grundiert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-a-
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit