Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
Ecophon Focus™ Dg
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Dg

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, bei denen eine einzigartige demontierbare abgehängte Decke erforderlich ist. Das Kantendesign des Systems kaschiert die Auflagekanten der Fliese und erzeugt eine markante schwebende Optik. Das Aufhängeraster befindet sich ca. 14 mm über der Sichtfläche der Fliese, was den Eindruck erweckt, dass jede Fliese einzeln aufgehängt ist. Die Fliese ist auch in Bereichen mit sehr geringer Bautiefe des Systems leicht demontierbar. Die Systeme bestehen aus Ecophon Focus™ Dg-Fliesen und Connect™-Rastersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3-4 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ FT-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind bemalt. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Connect™ Grid und Zubehör. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Fliese ist in den USA patentiert und in Europa zum Patent angemeldet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-dg
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit