Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ Ds
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Ds

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, bei denen eine abgehängte Decke mit verdecktem Raster erforderlich ist, einzelne Platten jedoch leicht demontierbar sein müssen. Ecophon Focus™ Ds hat ein verdecktes Gitter und ein symmetrisches Kantendesign, was eine einfachere Montage, Integration von Beleuchtungskörpern und Belüftung ermöglicht. Die Decke hat ein gleichmäßiges Erscheinungsbild, wobei die abgeschrägten Kanten eine dezente Fuge zwischen den Fliesen bilden. Die Fliesen sind leicht demontierbar. Die Systeme bestehen aus Ecophon Focus™ Ds-Fliesen und Connect™-Rastersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3-4 kg/m². Die Fliesen werden aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ FT-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind bemalt. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Connect™ Grid und Zubehör. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Das System ist patentiert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-ds
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit