Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
Ecophon Focus™ E
    Ecophon

    Ecophon Focus™ E

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, bei denen eine attraktive abgehängte Decke erforderlich ist und eine einfache Entfernung einzelner Fliesen unerlässlich ist. Ecophon Focus™ E hat ein eingelassenes, sichtbares Gitter und ein kegelförmiges Kantendesign, wodurch eine Decke mit einem Schatteneffekt entsteht, der jede Fliese akzentuiert und das Gittersystem teilweise verdeckt. Die Sichtfläche jeder Fliese liegt 10 mm unterhalb des Rasters. Jede Fliese ist leicht demontierbar. Die Systeme bestehen aus Ecophon Focus™ E-Fliesen und Connect™-Rastersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ FT-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind lackiert. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Connect™ Grid und Zubehör. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-e
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit