Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
Ecophon Focus™ Wing
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Wing

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Focus™ Wing wird als Umfang einer abgehängten Decke installiert, die zusammen mit Ecophon Focus™ Ds oder E verwendet wird. Es ist ein System aus flügelförmigen Absorbern für frei hängende Zwischendecken. Die Systeme bestehen aus Ecophon Focus™ Wing-Elementen und Connect™-Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 1 kg/m. Die Elemente werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt und die Oberfläche ist mit einer Akutex™ FT-Beschichtung versehen. Die Kanten sind lackiert. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Connect™ Grid und Zubehör. Das Gittersystem ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Das System ist in Schweden patentiert und zum internationalen Patent angemeldet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-wing
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit