Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
    Ecophon

    Ecophon Gedina™ A

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, bei denen ein standardmäßiges abgehängtes Deckensystem erforderlich ist, aber strenge funktionale Anforderungen gestellt werden. Ecophon Gedina™ A hat ein freiliegendes Gitter. Jede Fliese ist leicht demontierbar. Das System besteht aus Ecophon Gedina™ A Fliesen und Connect™ Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 2,5 kg/m². Die Fliesen werden aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist mit Akutex™ T beschichtet und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Ecophon Gedina™ A kann mit grundierten Kanten oder Naturkanten geliefert werden. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergedina-a
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeGedina
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit