Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Meditec™ E
Ecophon Hygiene Meditec™ E
Ecophon Hygiene Meditec™ E
Ecophon Hygiene Meditec™ E
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Meditec™ E

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Hygiene Meditec™ E sind schallabsorbierende Decken der Klasse A für trockene Bereiche, in denen eine regelmäßige Desinfektion und/oder Reinigung erforderlich ist. Die Oberfläche ist beständig gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Die Absorber sind emissionsarm und sorgen damit für eine hohe Raumluftqualität, sie sind resistent gegen Schimmel- und Bakterienwachstum und halten einer HPV-Reinigung stand. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Meditec™ E-Fliesen und Ecophon Connect™ Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 2,5 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ TH-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind bemalt. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Fliesen sollten mit Connect Universal-Clips am Gitter befestigt werden, um dem Druck während der Reinigung standzuhalten und Schmutzfallen zu minimieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-meditec-e
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit