Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Mit Ecophon Sombra A erhalten Sie eine schwarze Akustikdecke, die über einen geringen Lichtreflexionsgrad verfügt und gleichzeitig hervorragende Schallabsorptionseigenschaften besitzt. Die leicht zu demontierenden Akustikdeckenplatten werden in eine sichtbare Unterkonstruktion montiert. Das Ecophon Sombra A System besteht aus den Akustikdeckenplatten sowie der dazugehörigen Ecophon Connect Unterkonstruktion. Sein Gesamtgewicht beträgt ca. 3 kg/m² (4 kg/m² bei zusätzlichem Einsatz von Ecophon Extra Bass). Die Akustikdeckenplatten sind aus Glaswolle hergestellt, wobei die sichtbare Oberfläche aus einem mattschwarz eingefärbtem Vlies besteht. Die Rückseite der Absorber ist mit einem Vlies versehen und die Kanten sind unbehandelt. Um bei Bedarf die Schallabsorption im Niederfrequenzbereich zu verbessern, kann das Produkt Ecophon Extra Bass zusätzlich oberhalb der Akustikdecke montiert werden. Die Unterkonstruktion ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Damit die System-Qualität erreicht wird, müssen die Platten in Kombination mit Ecophon Connect (samt Zubehör) in Schwarz matt montiert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereco_som_a
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeSombra
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-11
  • Editionsnummer5
Verwandt
  • HauptmaterialGlaswolle
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSCCode30161601
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit