Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ecophon Solo™ Baffle ist eine akustische Lösung, vor allem wenn es nicht möglich ist, Decken von Wand zu Wand zu installieren. Baffeln eignen sich in Gebäuden, in denen das Volumen beibehalten werden soll oder in denen das natürliche Licht durch Oberlichter in den Raum gebracht wird

    Ecophon bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten mit Connect™ Baffle-Profil, Connect verstellbarer Drahtaufhängung oder Connect™ Gittersystem.

    Das Sortiment besteht aus Ecophon Solo™ Schallwand/Anker oder Solo Schallwand/Haken aus Glaswolle mit hoher Dichte und Akutex™ FT-Oberfläche auf beiden Seiten. Die Kanten sind gerade geschnitten und lackiert. Ecophon Solo Schallwandsysteme sind in verschiedenen Größen und in einer breiten Farbpalette erhältlich. Alle Systeme sind leicht demontierbar. Das ungefähre Gewicht des Systems beträgt 2-4 kg/m.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolo-baffle
    • ProduktfamilieFree hanging units and baffles
    • ProduktgruppeSolo
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound attenuators
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit