Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Clinic™ A
Ecophon Hygiene Clinic™ A
Ecophon Hygiene Clinic™ A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Clinic™ A

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Hygiene Clinic™ A sind Schallschutzdecken der Standardklasse A für Trockenräume. Die Absorber sind emissionsarm und sorgen damit für eine hohe Raumluftqualität, sie sind resistent gegen Schimmel- und Bakterienwachstum und halten einer HPV-Reinigung stand. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Clinic™ A Fliesen und Ecophon Connect™ Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 2,5 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist mit Akutex™ T beschichtet und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind grundiert. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-clinic-a
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien