Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoSmart Smart POOL 27 Electric Tankless Pool Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart POOL 27 Electric Tankless Pool Heater

Google-Übersetzung,

27 kW elektrischer Durchlauferhitzer für Pools

Die Smart POOL-Serie kann einen Temperaturanstieg von 1 ° bis 1,5 ° F pro Stunde für die bedarfsgesteuerte Poolheizung bieten. EcoSmart-Poolheizungen arbeiten mit der neuesten Durchflusssensortechnologie anstelle der herkömmlichen Druckschalteraktivierung und Schütze, um das Risiko von verbrannten Elementen zu reduzieren, was die Funktionalität und Zuverlässigkeit erhöht. Die Smart POOL-Serie verfügt über eine digitale Thermostatsteuerung, sodass Sie die Temperatur genau dort einstellen können, wo Sie möchten. EcoSmart Poolheizungen können als Alternative zu Wärmepumpen oder als Booster verwendet werden und sind kompakt und einfach für einen neuen oder bestehenden Pool zu installieren. Die Smart POOL-Serie ist unabhängig von der Umgebungstemperatur energieeffizient.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specification Smart Pool 27

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 27 kW
    Amperage Draw: 113 A
    Required Breaker: 3 x 40 A
    Required Wire: 3 x 8 AWG
    Pipe Fittings: 2"
    Dimensions (in.): 16.625" x 11.125" X 5.5"
    Weight: 25 lb
    Activation Flow: 12 +/- 2 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEcoSmart-Smart-POOL-27-Electric-Tankless-Pool-Heater
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeTankless Pool Heater
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Klassifizierung22 33 00
  • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit