Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURAIN 6” and 8”: Large Roofs and Grey Water Recycling Applications

PURAIN 6” and 8”: Large Roofs and Grey Water Recycling Applications

Google-Übersetzung,
Die selbstreinigenden PURAIN-Einlaufvorfilter bieten dank exklusiver, von INTEWA patentierter hydraulischer Sprungtechnologie eine maximale Regenwassernutzung. PURAIN-Filter eignen sich auch für Grauwasseranwendungen. Bei Regenwassernutzung fangen sie selbst bei hohen Niederschlagsmengen (97 % des Regens fallen bei geringem Durchfluss) jeden einzelnen Tropfen auf. Bei Grauwassernutzung wird das Filtersieb mithilfe einer Rückspüldüse automatisch gereinigt. PURAIN-Filter sind mit Anschlussgrößen von 4" (DN100) bis 16" (DN400) erhältlich und können direkt im Erdreich, in einem Tank oder extern montiert werden. Bei PURAIN-Filtern fließt das einströmende Wasser durch ein trapezförmiges Edelstahlsieb in den Behälter. Ablagerungen sammeln sich in einer Vertiefung hinter dem Sieb, bis sie bei Starkregen durch den hydraulischen Sprung zum Überlauf gespült werden.
Spezifikation
  • This PURAIN model is the most versatile and cost effective. The injection molded filter can be buried, mounted inside the cistern, or mounted externally.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurain-6-and-8-large-roofs-and-grey-water-recycling-applications
  • ProduktfamiliePURAIN
  • ProduktgruppeLarge Roofs and Grey Water Recycling Applications
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_97_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGrey water reclamation systems
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit