Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURAIN 8” to 16” for Commercial Applications

PURAIN 8” to 16” for Commercial Applications

Google-Übersetzung,
Die selbstreinigenden PURAIN-Einlaufvorfilter bieten dank exklusiver, von INTEWA patentierter hydraulischer Sprungtechnologie eine maximale Regenwassernutzung. PURAIN-Filter eignen sich auch für Grauwasseranwendungen. Bei Regenwassernutzung fangen sie selbst bei hohen Niederschlagsmengen (97 % des Regens fallen bei geringem Durchfluss) jeden einzelnen Tropfen auf. Bei Grauwassernutzung wird das Filtersieb mithilfe einer Rückspüldüse automatisch gereinigt. PURAIN-Filter sind mit Anschlussgrößen von 4" (DN100) bis 16" (DN400) erhältlich und können direkt im Erdreich, in einem Tank oder extern montiert werden. Bei PURAIN-Filtern fließt das einströmende Wasser durch ein trapezförmiges Edelstahlsieb in den Behälter. Ablagerungen sammeln sich in einer Vertiefung hinter dem Sieb, bis sie bei Starkregen durch den hydraulischen Sprung zum Überlauf gespült werden.
Spezifikation
  • This PURAIN product line is developed for in-tank installations or wall mounting. The filters are sized for pipe diameters of 8”, 12”, and 16” SDR 35 PVC.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurain-pre-filters-protect-rainwater--greywater-systems
  • ProduktfamiliePURAIN
  • ProduktgruppeCommercial Applications
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_97_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGrey water reclamation systems
  • OmniClassNummer23-27 55 11 11
  • OmniClassTitelWater Filters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit