Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

Google-Übersetzung,

Die edilon)(sedra Direct Fastening System Polymer Base plate (PB) ist ein direktes Schienenbefestigungssystem, das auf einer eingebetteten, polymerbasierten Schienenauflage basiert und für den Einsatz in Strecken für Stadtbahnen und Fernbahnen auf Ortbetonplatten vorgesehen ist.

Das Schienenstützsystem dient als Absorber für mittel- und hochfrequente Schwingungen, die durch die Interaktion zwischen Rad und Schiene entstehen. Dadurch werden Lärm- und Schwingungsabstrahlung reduziert, was insbesondere in städtischen Gebieten von Bedeutung ist.

edilon)(sedra DFS-PB 54E1-MS TY ist für die 54E1-Schiene (ehemals UIC 54) konzipiert. Die Grundlage dieses Schienenbefestigungssystems ist ein
Schienenauflage aus Polymer. Das System umfasst eine Schienenauflage, die alle vertikalen Schienendurchbiegungen ausgleicht. Dadurch wird die
Das System ist als mittelsteif (MS) eingestuft, was eine vertikale Schienendurchbiegung zwischen 1,0 mm und 2,5 mm bedeutet.
Nennachslast.

Spezifikation
  • edilon)(sedra Direct Fastening System DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

    Polymer Baseplate type Y, rail inclination 1:20

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdfs-pb-54e1-ms-1-20-ty
  • ProduktfamilieDFS
  • ProduktgruppeDirect Fastening System
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen
  • IFCClassificationGeländer
  • ETIM-CodeEG000049
  • ETIM-NameFasteners
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRail fasteners
  • Klassifizierung34 11 36
  • Format2014TitelTrack Rail Fasteners
  • OmniClassNummer23-39 15 11
  • OmniClassTitelRailway Track Equipment