Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DFS-SB 54E1-MS 1:40 TA

DFS-SB 54E1-MS 1:40 TA

Google-Übersetzung,

Das edilon)(sedra Direct Fastening System Steel Baseplate (DFS-SB) ist ein universell einsetzbares Direktbefestigungssystem für Schienen, sowohl für Stadtbahnen als auch für Feste Gleise im Schwerbahnbereich.

Das Schienenstützsystem dient als Absorber für mittel- und hochfrequente Schwingungen, die durch die Interaktion zwischen Rad und Schiene entstehen. Dadurch werden Lärm- und Schwingungsabstrahlung reduziert, was insbesondere in städtischen Gebieten von Bedeutung ist.

edilon)(sedra DFS-SB 54E1-MS TA ist für die 54E1-Schiene (ehemals UIC 54) konzipiert. Das Schienenbefestigungssystem basiert auf einem
Stahlgrundplatte mit seitlicher Verstellbarkeit. Die Schiene wird mittels herkömmlicher Schienenklemmen auf dieser Grundplatte befestigt. Die Grundplatte wird mittels Ankerbolzen in einbetonierten Einsätzen auf einer Betonplatte oder einem Betonsockel verankert. Das System enthält ein hochelastisches Schienenpolster aus edilon® (sedra Trackelast® RP/RPU) , das die gesamte vertikale Schienendurchbiegung ausgleicht. Dadurch ist das System als mittelsteif (MS) eingestuft, was einer vertikalen Schienendurchbiegung von mehr als 1,0 mm, aber nicht mehr als 2,0 mm unter der üblichen Radlast für schwere Schienen entspricht.

Spezifikation
  • edilon)(sedra Direct Fastening System DFS-SB 54E1-MS 1:40 TA

    Steel Baseplate type A, rail inclination 1:40

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdfs-sb-54e1-ms-1-40-ta
  • ProduktfamilieDFS
  • ProduktgruppeDirect Fastening System
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen
  • IFCClassificationGeländer
  • ETIM-CodeEG000049
  • ETIM-NameFasteners
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRail fasteners
  • Klassifizierung34 11 36
  • Format2014TitelTrack Rail Fasteners
  • OmniClassNummer23-39 15 11
  • OmniClassTitelRailway Track Equipment