Das edilon)(sedra Corkelast® EBS (Embedded Block System) ist ein Schienenbefestigungssystem für Feste-Gleis-Anwendungen im Schwer- und Stadtbahnbau. Es kombiniert ein traditionelles Schienenbefestigungssystem mit der Embedded-Block-Technologie.
Das EBS Classic-Portfolio umfasst Betonblöcke, die mittels Corkelast® elastisch in einer Betonwanne fixiert werden. Eine Zugankerstange ist nicht erforderlich, da die Stabilität durch die feste Fixierung des Blocks in Corkelast® gewährleistet wird.
Das Schienenstützsystem dient als Absorber für mittel- und hochfrequente Schwingungen, die durch die Interaktion zwischen Rad und Schiene entstehen. Dadurch werden Lärm- und Schwingungsabstrahlung reduziert, was insbesondere in städtischen Gebieten von Bedeutung ist.
edilon)(sedra Corkelast® EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl ist für die 60E1-Schiene (ehemals UIC 60) ausgelegt und als Medium Stiffness (MS) qualifiziert, was eine vertikale Schienendurchbiegung zwischen 1,0 mm und 2,0 mm unter nominaler Radlast bedeutet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Ozeanien | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Australien | Belgien | Südafrika |
Neuseeland | Dänemark | |
Niederlande | ||
Norwegen | ||
Schweden | ||
Vereinigtes Königreich |