Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes
ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes

    ERS HR 50E6-MS 1:20 tubes

    Google-Übersetzung,

    Das edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) ist ein Schienenbefestigungssystem für den Einsatz im Fern- und Nahverkehr, das auf der Technologie eingebetteter Schienen basiert. Die Schiene wird mittels edilon)(sedra Corkelast® elastisch in einem durchgehenden Beton- oder Stahlprofil fixiert und durch einen Schienenstreifen aus dem edilon)(sedra Trackelast®- Produktsortiment gestützt.

    Die durchgehende Schienenlagerung eliminiert die durch einzelne Schienenlager verursachten Schwankungen in der Schienenlagerungssteifigkeit. Dies wirkt sich positiv auf die Rad-Schiene-Interaktion und den Verschleiß aus.

    Das Schienenbefestigungssystem dient als Absorber für mittel- und hochfrequente Schwingungen, die durch die Rad-Schiene-Interaktion entstehen. Dadurch werden Lärm- und Vibrationsabstrahlung reduziert, was insbesondere in städtischen Gebieten wichtig ist.

    Edilon (Sedra) ist seit über 50 Jahren Pionier und Weltmarktführer im Bereich eingebetteter Gleise. Das Corkelast® ERS-System ist umfassend erprobt und entspricht der Norm CEN 13481-5.

    Spezifikation
    • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Rail System for Heavy Rail application, 50E6 rail profile, Medium Stiffness, 1:20 rail inclination, with tubes.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerers-hr-50e6-ms-1-20-tubes
    • ProduktfamilieERS
    • ProduktgruppeEmbedded Rail System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010895
    • ETIM-NameEmbedding rail
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_70_70_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmbedded rail systems
    • Klassifizierung34 72 13
    • Format2014TitelRailway Line
    • OmniClassNummer23-39 15 11 13
    • OmniClassTitelRailway Rails