Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERS LR 60R2-SS 146

ERS LR 60R2-SS 146

Google-Übersetzung,

Das edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) ist ein Schienenbefestigungssystem für den Einsatz im Fern- und Nahverkehr, das auf der Technologie eingebetteter Schienen basiert. Die Schiene wird mittels edilon)(sedra Corkelast® elastisch in einem durchgehenden Beton- oder Stahlprofil fixiert und durch einen Schienenstreifen aus dem edilon)(sedra Trackelast®- Produktsortiment gestützt.

Die durchgehende Schienenlagerung eliminiert die durch einzelne Schienenlager verursachten Schwankungen in der Schienenlagerungssteifigkeit. Dies wirkt sich positiv auf die Rad-Schiene-Interaktion und den Verschleiß aus.

Das Schienenbefestigungssystem dient als Absorber für mittel- und hochfrequente Schwingungen, die durch die Rad-Schiene-Interaktion entstehen. Dadurch werden Lärm- und Vibrationsabstrahlung reduziert, was insbesondere in städtischen Gebieten wichtig ist.

Edilon (Sedra) ist seit über 50 Jahren Pionier und Weltmarktführer im Bereich eingebetteter Gleise. Das Corkelast® ERS-System ist umfassend erprobt und entspricht der Norm CEN 13481-5.

Spezifikation
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Block System for Light Rail application, 60E2 rail profile, Standard Stiffness, with filler blocks

Technische Spezifikation
  • Referenznummerers-lr-60r2-ss-146
  • ProduktfamilieERS
  • ProduktgruppeEmbedded Rail System
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen
  • IFCClassificationGeländer
  • ETIM-CodeEC010895
  • ETIM-NameEmbedding rail
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_70_70_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmbedded rail systems
  • Klassifizierung34 72 13
  • Format2014TitelRailway Line
  • OmniClassNummer23-39 15 11 13
  • OmniClassTitelRailway Rails