Dies ist ein kombiniertes Beispiel der edilon)(sedra LCS-350 Betonfertigteilplatte mit einem edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) . In diesem Fall wird ein ERS HR 60E1-SS 1:40 132-149 als Schienensystem dargestellt.
Das Modell zeigt zwei alternative Konfigurationen. In der ersten Konfiguration sind zwei jeweils 3 m lange Platten hintereinander angeordnet. Die zweite Konfiguration folgt dem gleichen Aufbau, verwendet jedoch 4 m lange Platten. Die Fugenmasse zwischen den Platten ist nicht dargestellt, da sie gemäß den spezifischen Projektanforderungen definiert wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Dänemark |
Niederlande |
Norwegen |
Schweden |
Vereinigtes Königreich |