Dies ist ein kombiniertes Beispiel der edilon)(sedra LCS-400 ADIF Betonfertigteilplatte mit einem edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) . In diesem Fall wird ein ERS HR 54E1-SS 1:20 142-149 als Schienensystem dargestellt.
Diese Konfiguration wird im Modell mit zwei jeweils 4 m langen Platten dargestellt, die hintereinander angeordnet sind. In den Nuten ist das zuvor erwähnte ERS-System installiert. Die Fugenmasse zwischen den Platten ist nicht dargestellt, da sie gemäß den spezifischen Projektanforderungen festgelegt wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Spanien |