Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCS-400 SNCF 6m

LCS-400 SNCF 6m

Google-Übersetzung,

Wo Schiene auf Straße trifft, ist das edilon)(sedra Corkelast® LCS (Level Crossing System) eine einzigartige Lösung, die elastisch gelagerte Schienen mit stabilen, gebauten Fahrbahnen verbindet.

Durch die Kombination der leistungsstarken Eigenschaften des edilon)(sedra Corkelast® ERS (Embedded Rail System) mit einer standardisierten vorgefertigten edilon)(sedra LCS Betonplatte bildet das System eine monolithische Einheit aus Gleis, Schienenbefestigung und Fahrbahn. Dadurch können Straßenfahrzeuge die Bahnstrecke sicher auf gleicher Ebene überqueren, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Haltbarkeit gewährleistet wird.

Die durchgehende Schienenlagerung eliminiert Schwankungen in der Lagerungssteifigkeit, was ein Vorteil gegenüber diskreten Schienenlagerungen ist. Sie verbessert die Rad-Schiene-Interaktion und verringert den Verschleiß.

Die Betonplatte mit ihrer beträchtlichen Masse und ihrer durchgehenden Unterkonstruktion dient als Absorber für nieder- und mittelfrequente Schwingungen, die durch den Schienen- und Straßenverkehr verursacht werden. Sie reduziert Lärm- und Schwingungsabstrahlung, was insbesondere in städtischen Gebieten von großer Bedeutung ist.

Spezifikation
  • edilon)(sedra LCS-400 SNCF Concrete Slab for level crossings, 6 m, track gauge 1435 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlcs-400-sncf-6m
  • ProduktfamilieLCS
  • ProduktgruppeLevel Crossing System
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Gleitschienen
  • IFCClassificationPlatte
  • ETIM-CodeEC010130
  • ETIM-NameConcrete tie for embedding rail
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_14_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete solid slabs
  • Klassifizierung03 41 16
  • Format2014TitelPrecast Concrete Slabs
  • OmniClassNummer23-13 21 11 11
  • OmniClassTitelConcrete Blocks

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich