Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Point of Use High Flow Heaters
Eemax
Archiviert

Point of Use High Flow Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Select Models supplied with a PCA flow restricting aerator - ensures proper volume and effective flow.
  • Easy Installation - Simple compression fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Technische Spezifikation
  • Referenznummereemax-002
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeInstantaneous Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.75
  • Breite (Inches)5.25
  • Tiefe (Inches)2.88
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 33 13
  • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 11
  • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit