Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProSeries XTP Electric Tankless Water Heater
Eemax

ProSeries XTP Electric Tankless Water Heater

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Modellnummern : X TP018208, XTP024208, XTP032208, XTP016480, XTP020480, XTP024480, XTP027480, XTP036480, XTP048480, XTP054480

Hauptmerkmale des Produkts

  • Der manuelle „Testmodus“ hilft Technikern bei der Fehlerbehebung/Diagnose im „Wartungsmodus“ – reduziert oder eliminiert die Notwendigkeit externer Tools
  • Selbstdiagnose mit intelligenter Steuerung schützt das Heizgerät aktiv in der installierten Umgebung
  • Die SafeStart™-Technologie wird beim Start aktiviert, um das Auftreten von Trockenbränden zu vermeiden
  • Das Steuersystem aktiviert die Heizung nur bei Bedarf
  • Digitales LED-Display mit zugänglicher Benutzeroberfläche zeigt den Systemstatus und Rückmeldungen zum Heizbetrieb an
  • Durchflussaktivierung bei 0,5 GPM/ 1,89 LPM über die gesamte Produktlinie
  • Kundenspezifische Montagehalterung
  • Fittings passen zu gängigen Sanitäranschlüssen (3/4” NPT)
  • Temperaturkonsistenz bei +/- 1 °F oder +/- 0,6 °C Ausgang
  • Hochtemperatur-Endschalter ermöglicht sicheren Betrieb
  • Für die Installation wird nur eine Eingangswasserleitung, kalt oder warm, benötigt

Anwendungen

  • Booster (bis zu 180 °F)
  • Zirkulationsschleife
  • Washdown-Prozesse
  • Gewerbliche Küchen / Spülbecken
  • Mopp sinkt
  • Geschirrspülmaschine
  • Händewaschen (variabler und fester Durchfluss)

Spezifikation
  • Product Specifications

    Min. Operating Pressure: 35 PSI

    Max. Operating Pressure: 150 PSI

    Optimum Operating Pressure: 60-90 PSI

Technische Spezifikation
  • Referenznummereemax-proseries-xtp
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeInstantaneous Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.29
  • Breite (Inches)20.47
  • Tiefe (Inches)5.84
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 33 13
  • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 11
  • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika