Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SpecAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
Eemax

SpecAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

Google-Übersetzung,

Leistungsfunktionen

Heiztechnik » Vor Ort austauschbares, eisenfreies, bleifreies Direktheizelement in Kartuschenform

Sicherheit und Zuverlässigkeit » Thermo-Optischer Sensor zum Schutz vor Lufteinschlüssen oder unsachgemäßer Inbetriebnahme » Neues Elementdesign

Materialien und Konstruktion »NSF-61 gelistete Konstruktionsmaterialien

Steuerung und Verbrauch » Aktives Energiemanagement, um eine optimale Energieanwendung basierend auf Systemanforderungen in Echtzeit sicherzustellen » Mehrstufiges Einschalten des Elements » Visuelle Benutzeroberfläche für Feldprogrammierung

Einschalt- Durchflussrate »Integrierter Hochleistungs-Durchflussmesser »Vor Ort einstellbare Einschalt-Durchflussrate

Nenndruck » 150 PSI Nenndruck

Verfügbare Gehäuse » N4 – NEMA 4 (Standard) » N4X – NEMA 4X 304SS » N4X6 – NEMA 4X 316SS

Optionale Funktionen

» Trennschalter für den Innenbereich » Ständerbausätze (für freistehende Anwendungen) » Leuchtfeuer » Sirene » Alarmkontakte » Leckageerkennung » Zusätzliche Optionen auf Kundenwunsch erhältlich

Spezifikation
  • 36-48kw 480v: Size: 17.2”H x 17.7”W x 10.5”D Weight: 42 lbs.

    32-64kw 208v: Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D Weight: 68 lbs.

    54-144kw 480v: Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D Weight: 68 lbs

    61-150kw 600v: Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D Weight: 68 lbs.

    Rated Pressure: 150psi

    Certifications: UL 499 and NSF/ANSI 372

    ETL Listed: CSA 22.2 No 88 – Models: AP144480, AP061600, AP071600, AP102600, AP130600, AP150600; may be followed by S, EFD, N4, N4X, 6

    Unique Features: Optic Heat Sensing Safety, Parabolic Heat Design

    Standard Temp Setting: 120°F (Adjustable 80-140°F)

    Temp Accuracy: +/– 1° at Steady State Flow

    Max Flow Rate: Approx 40gpm

    Turn-On: SKU Specific (see model specifications)

    U.S. PATENT PENDING

Technische Spezifikation
  • Referenznummereemax-024
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeInstantaneous Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 33 13
  • Format2014TitelInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 11
  • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit